Metall-Verbindungsstück, Set GA-22S

Metall-Verbindungsstück, Set GA-22S
  • Mengenrabatt
[Features]
· The maximum load when tension load is added, X direction: 400N (reference: GA-55 is 800 N).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GA-22S-BK
GA-22S-NI
GA-22S-WZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebsumgebung Oberflächenbehandlung Farbe

17.46 €

1 7 Arbeitstage 10-[Kathodische Elektrotauchlackierung] Kataphoresebeschichtung, Einbrennlackierung[Schwarz] Schwarz

19.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10AntistatischVernickeltSilber

17.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10AntistatischChromatiert (III-wertig)Silber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Verbindertyp Mittlere Länge Art des Zwischengelenks 6 Richtungen (1 Durchgangsrichtung)
Befestigungsmethode Schraubbefestigung Werkstoff EN 1.0330 Äquiv. (Kaltgewalzter Stahl) Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 28

Technischer Support