Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EG2807-4-MS |
G2807-4-IV |
G2807-4-MS |
G2807-4-N |
G2812-4-IV |
G2812-4-YE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe | Plattendicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Perlgrau] Silbermetallic | 0.7 | |
27.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [elfenbeinfarben] Elfenbeinfarben | 0.7 | ||
27.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Perlgrau] Silbermetallic | 0.7 | |
27.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Waldgrün] Grün | 0.7 | ||
44.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [elfenbeinfarben] Elfenbeinfarben | 1.2 | ||
44.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gelb | 1.2 |
Loading...
Betriebsumgebung | Standard | Rohr, Material | EN 1.0330 Äquiv. | Außen-Ø(Ø) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 4000 | Oberflächenbehandlung, Beschichtung | Polyesterpulver | Form | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Plattendicke(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften