SUH-Rohr

SUH-Rohr
[Features]
· A cost effective and environment friendly pipe finished with a special coating.
· The development of the embossed joint enables commercialization and recycling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S2807-PF-4
S2812-PF-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPlattendicke
(mm)

33.78 €

1 7 Arbeitstage 100.7

66.51 €

1 7 Arbeitstage 101.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsumgebung Standard Rohr, Material AISI439 Außen-Ø(Ø) 28
Länge(mm) 4000 Form Gerade

Technischer Support