Harzbeschichtetes Rohr

Harzbeschichtetes Rohr

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Harzbeschichtetes Rohr
  • Mengenrabatt
[Features]
· Flexible and easy to assemble. Used in a variety of production sites.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF2807-4-IV
CL2807-4
CS2807-4-IV
CS2807-4-N
DP2807-4-B
DP2807-4-G
DP2807-4-IV
DP2807-4-K
DP2807-4-N
DP2807-4-R
DP2807-4-Y
DP2814-4-IV
EP2807-4-B
ES2807-4-B
FS2807-4-IV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebsumgebung Farbe Plattendicke
(mm)

47.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Flach[elfenbeinfarben] Elfenbeinfarben0.7

34.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10StandardElfenbeinfarben/Schwarz (gestreift)0.7

37.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reibungsarme Ausführung[elfenbeinfarben] Elfenbeinfarben0.7

35.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Reibungsarme Ausführung[Waldgrün] Grün0.7

29.61 €

1 7 Arbeitstage 10Standard[Schwarz] Schwarz0.7

29.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard[Grau] Hellgrau0.7

29.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard[elfenbeinfarben] Elfenbeinfarben0.7

29.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard[Königsblau] Dunkelblau0.7

29.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard[Waldgrün] Grün0.7

29.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10StandardRot0.7

29.61 €

1 7 Arbeitstage 10Standard[Grau] Dunkelgrau0.7

47.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard[elfenbeinfarben] Elfenbeinfarben1.4

36.21 €

1 7 Arbeitstage 10Standard[Schwarz] Schwarz0.7

49.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard / Reibungsarme Ausführung[Schwarz] Schwarz0.7

35.57 €

1 7 Arbeitstage 10Reibungsarme Ausführung[elfenbeinfarben] Elfenbeinfarben0.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rohr, Material EN 1.0330 Äquiv. Außen-Ø(Ø) 28 Länge(mm) 4000
Oberflächenbehandlung, Beschichtung ABS-Kunststoff Form Gerade

Technischer Support