Ensat, mit Schlitz, Ausführung 302

Ensat, mit Schlitz, Ausführung 302
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Ensat is an insert nut with high workability usable with resin, aluminum, etc., which easily cause female screw destruction with direct tap. It cuts material with the blade on its body, so no front tap is needed. Female screw reinforcement by Ensat enables aluminum and resin to be used for parts, which contributes to weight reduction. Ensat supports the force applied to the inner screw with a slightly larger outer screw, so it can endure a stronger force than a direct tap.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
302-000025-160
302-000025-500
302-000025-800
302-000030-112
302-000030-160
302-000030-400
302-000030-500
302-000030-800
302-000035-160
302-000035-500
302-000035-800
302-000040-112
302-000040-160
302-000040-400
302-000040-500
302-000040-800
302-000050-112
302-000050-160
302-000050-400
302-000050-500
302-000050-800
302-000060-112
302-000060-160
302-000060-400
302-000060-500
302-000060-800
302-000061-112
302-000061-160
302-000061-400
302-000061-500
302-000061-800
302-000080-112
302-000080-160
302-000080-400
302-000080-500
302-000080-800
302-000100-112
302-000100-160
302-000100-400
302-000100-500
302-000100-800
302-000120-112
302-000120-400
302-000120-500
302-000120-800
302-000140-160
302-000140-500
302-000140-800
302-000160-112
302-000160-160
302-000160-500
302-000160-800
302-000180-160
302-000180-500
302-000200-112
302-000200-160
302-000200-500
302-000220-160
302-000240-112
302-000270-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Größe / Innengewinde d1
(mm)
Oberflächenbehandlung Innengewinde P
(mm)
Länge L
(mm)
Außenschraube d2
(mm)
Außenschraube pe
(mm)

0.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Stahl] Eisen2.5Sechswertiges Chrom0.4564.50.5

2.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl2.5NA0.4564.50.5

0.50 €

1 6 Arbeitstage 10Messing2.5NA0.4564.50.5

1.27 €

0.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Eisen3Chromatiert (III-wertig)0.5650.5

0.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Stahl] Eisen3Sechswertiges Chrom0.5650.5

1.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.)3NA0.5650.5

2.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl3NA0.5650.5

0.48 €

1 6 Arbeitstage 10Messing3NA0.5650.5

0.63 €

0.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Stahl] Eisen3.5Sechswertiges Chrom0.6860.75

2.74 €

1.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl3.5NA0.6860.75

0.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing3.5NA0.6860.75

1.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Eisen4Chromatiert (III-wertig)0.786.50.75

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Stahl] Eisen4Sechswertiges Chrom0.786.50.75

2.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.)4NA0.786.50.75

2.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl4NA0.786.50.75

0.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Messing4NA0.786.50.75

1.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Eisen5Chromatiert (III-wertig)0.81081.0

1.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Stahl] Eisen5Sechswertiges Chrom0.81081.0

1.95 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.)5NA0.81081.0

3.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl5NA0.81081.0

1.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing5NA0.81081.0

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Eisen6Chromatiert (III-wertig)1.014101.5

1.34 €

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Stahl] Eisen6Sechswertiges Chrom1.014101.5

2.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.)6NA1.014101.5

3.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl6NA1.014101.5

1.20 €

1 6 Arbeitstage 10Messing6NA1.014101.5

1.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Eisen6aChromatiert (III-wertig)1.01291.0

1.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Stahl] Eisen6aSechswertiges Chrom1.01291.0

2.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.)6aNA1.01291.0

3.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl6aNA1.01291.0

0.99 €

1 6 Arbeitstage 10Messing6aNA1.01291.0

2.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Eisen8Chromatiert (III-wertig)1.2515121.5

1.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Stahl] Eisen8Sechswertiges Chrom1.2515121.5

3.17 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.)8NA1.2515121.5

4.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl8NA1.2515121.5

1.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing8NA1.2515121.5

3.35 €

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] Eisen10Chromatiert (III-wertig)1.518141.5

1.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Stahl] Eisen10Sechswertiges Chrom1.518141.5

4.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.)10NA1.518141.5

5.71 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl10NA1.518141.5

2.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing10NA1.518141.5

5.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Eisen12Chromatiert (III-wertig)1.7522161.5

12.36 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl (EN 1.4104 Äquiv.)] Edelstahl (EN 1.4016 äquiv.)12NA1.7522161.5

13.18 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl12NA1.7522161.5

3.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing12NA1.7522161.5

5.57 €

2.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Stahl] Eisen14Sechswertiges Chrom2.024181.5

23.72 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl14NA2.024181.5

11.76 €

1 6 Arbeitstage 10Messing14NA2.024181.5

11.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Eisen16Chromatiert (III-wertig)2.022201.5

6.30 €

1 6 Arbeitstage -[Stahl] Eisen16Sechswertiges Chrom2.022201.5

22.94 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl16NA2.022201.5

12.59 €

1 6 Arbeitstage 10Messing16NA2.022201.5

7.89 €

4.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Stahl] Eisen18Sechswertiges Chrom2.524221.5

89.42 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl18NA2.524221.5

16.96 €

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] Eisen20Chromatiert (III-wertig)2.527261.5

8.56 €

1 6 Arbeitstage -[Stahl] Eisen20Sechswertiges Chrom2.527261.5

95.84 €

1 6 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl20NA2.527261.5

21.49 €

11.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Stahl] Eisen22Sechswertiges Chrom2.530261.5

25.89 €

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] Eisen24Chromatiert (III-wertig)3.030301.5

45.05 €

1 6 Arbeitstage -[Stahl] Eisen27Sechswertiges Chrom3.030341.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Selbstschneidend Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde Modell Langloch
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support