Installationswerkzeug für Maschinenverarbeitung 620-Ausführung

Installationswerkzeug für Maschinenverarbeitung 620-Ausführung

A tool for machine processing inserts. Size / internal screw d1 (mm) 2.5 3 3.5 4 5 6 size / internal screw d1 (mm) 2.5 3 3.5 4 5 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
620-000025-000
620-000030-000
620-000035-000
620-000040-000
620-000050-000
620-000060-000
620-000080-000
620-000100-000
620-000120-000
620-000140-000
620-000160-000
620-000180-000
620-000200-000
620-000220-000
620-000240-000
620-000270-000
620-000300-000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe / Innengewinde d1
(mm)
Gesamtlänge (Länge)
(mm)

157.55 €

16 Arbeitstage 2.578

157.55 €

16 Arbeitstage 378

157.55 €

16 Arbeitstage 3.578

157.55 €

6 Arbeitstage 478

202.43 €

16 Arbeitstage 595

202.43 €

6 Arbeitstage 695

202.43 €

6 Arbeitstage 895

260.15 €

7 Arbeitstage 10118

260.15 €

16 Arbeitstage 12118

465.21 €

16 Arbeitstage 14145

465.21 €

16 Arbeitstage 16145

465.21 €

16 Arbeitstage 18145

856.00 €

16 Arbeitstage 20169

856.00 €

16 Arbeitstage 22169

1,380.13 €

16 Arbeitstage 24198

1,380.13 €

16 Arbeitstage 27198

1,380.13 €

16 Arbeitstage 30198

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Werkzeug

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support