Käfigmutter (K-Ausführung) (III-wertiges Weiß)

Käfigmutter (K-Ausführung) (III-wertiges Weiß)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Benötigen Sie eine neue Käfigmutter? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von JAPAN DRIVE-IT. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Chromatierung (III-wertig). Die Käfigmutter in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Trivalent chromatiert Gewinde / [Typ] Metrisch grobe Anwendung / Funktion einfache Montage / [Oberflächenbehandlung] (Details) trivalent weiß / [Nennbezeichnung des Gewindes (M)] 4 5 6 8 10 Maß A (mm) 13,2 16,0 Maß B (mm) 13,6 17,0 Maß C (mm) 8,8 9,5 10,4 12,0 13,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CN-M4-16K
CN-M4-27K
CN-M5-27K
CN-M6-16K
CN-M6-27K
CN-M8-17K
CN-M8-32K
CN-M8-47K
CN-M10-17K
CN-M10-32K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)

0.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10413.213.68.8

0.67 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10413.213.69.5

0.74 €

0.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10513.213.69.5

0.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10613.213.68.8

0.56 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10613.213.69.5

1.68 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10816.017.010.4

1.70 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10816.017.012.0

1.68 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10816.017.013.5

1.70 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 101016.017.010.4

1.68 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 101016.017.012.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Einfache Befestigung Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) III-wertig verchromt (weiß)

Technischer Support