JE-Anker【1-200 Stk. pro Packung】

JE-Anker
  • Mengenrabatt

Wenn Sie einen hochwertigen JE-Anker benötigen, empfehlen wir Ihnen diesen von JAPAN DRIVE-IT. Der JE-Anker in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AYJA-M8
AYJA-M10
AYJA-M12
AYJA-M16
AYJA-M20
JA-20(1/4
JA-25
JA-30S(3/8
JA-40(1/2
JA-50(5/8
JA-M8
JA-M20
SUSJA-30C(3/8
SUSJA-40C(1/2
SUSJA-50C(5/8
SUSJA-M6C
SUSJA-M8C
SUSJA-M10C
SUSJA-M12C
SUSJA-M16C
SUSJA-M20C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Schraube Außendurchmesser A
(mm)
Grundkörperlänge B
(mm)
Gewindelänge C
(mm)

176.43 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -EisenFeuerverzinktM8X1.25123515

147.78 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage -EisenFeuerverzinktM10X1.514.04017

108.09 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage -EisenFeuerverzinktM12X1.7517.55020

98.77 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage -EisenFeuerverzinktM16X221.56024

129.90 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage -EisenFeuerverzinktM20X2.525.48035

90.48 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage -EisenChromatiertW1/4/2010.43010

88.06 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage -EisenChromatiertW5/16/-18123515

77.20 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -EisenChromatiertW3/8/-16123512

42.03 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage -EisenChromatiertW1/2/-1217.55020

41.83 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage -EisenChromatiertW5/8/-1121.56024

85.95 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -EisenChromatiertM8X1.25123515

84.49 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage -EisenChromatiertM20X2.525.48035

330.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 10EdelstahlNAW3/8/-1614.04017

291.03 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 10EdelstahlNAW1/2/-1217.55020

162.48 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 10EdelstahlNAW5/8/-1121.56024

411.37 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 10EdelstahlNAM6X110.43010

393.57 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 10EdelstahlNAM8X1.25123515

284.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 10EdelstahlNAM10X1.514.04017

10.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EdelstahlNAM12X1.7517.55020

19.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EdelstahlNAM16X221.56024

439.72 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 10EdelstahlNAM20X2.525.48035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen

Technischer Support