Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser | Montageabschnitt, Länge (mm) | Anzugskraft (N) | Hebelfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | M6 | 15 | 800~2900 | Schwarz | ||
95.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | M6 | 20 | 800~2900 | Schwarz | ||
95.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | M6 | 20 | 800~2900 | Orange | ||
95.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | M6 | 25 | 800~2900 | Orange | ||
99.71 € 49.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 75 | M8 | 20 | 1300~3400 | Schwarz | ||
109.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | M8 | 20 | 1300~3400 | Orange | ||
109.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | M8 | 25 | 1300~3400 | Schwarz | ||
109.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | M8 | 25 | 1300~3400 | Orange | ||
109.99 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | M8 | 30 | 1300~3400 | Schwarz | |
112.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | M8 | 40 | 1300~3400 | Schwarz | |
123.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | M10 | 20 | 1500~4000 | Orange | ||
123.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | M10 | 25 | 1500~4000 | Schwarz | ||
123.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | M10 | 25 | 1500~4000 | Orange | ||
123.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | M10 | 30 | 1500~4000 | Schwarz | ||
123.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | M10 | 30 | 1500~4000 | Orange | ||
86.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | M10 | 40 | 1500~4000 | Schwarz | ||
123.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | M10 | 40 | 1500~4000 | Orange |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus / Knarrenmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | L-Form | L-förmige Klemmhebel-Form | Gewindestift | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Gewinde |
Grundkorpus/Hebelwerkstoff | EN 1.7220 Äquiv. | Grundkorpus/Oberflächenbehandlung Hebel | Anstrich | Werkstoff Montagebereich | EN 1.7242 Äquiv. |
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Brüniert | Einstellschraube für Lücke | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser
Montageabschnitt, Länge(mm)
Hebelfarbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften