Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellentyp | Außen-Ø (Ø) | Rollenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Mit Zapfen] Ausführung mit Schraube | 13 | 5 | |
15.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Mit Zapfen] Ausführung mit Schraube | 14 | 5 | |
15.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Mit Zapfen] Ausführung mit Schraube | 18 | 5 | ||
15.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Mit Zapfen] Ausführung mit Schraube | 19 | 5 | ||
15.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Mit Zapfen] Ausführung mit Schraube | 19 | 6 | |
15.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Mit Zapfen] Ausführung mit Schraube | 20 | 6 | ||
15.39 € 7.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Mit Zapfen] Ausführung mit Schraube | 24 | 6 | |
15.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Mit Zapfen] Ausführung mit Schraube | 25 | 6 | |
16.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Mit Zapfen] Ausführung mit Schraube | 30 | 9 | |
16.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Mit Zapfen] Ausführung mit Schraube | 35 | 9 | ||
11.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Keine Welle (runde Bohrung)] Ausführung ohne Schraube | 13 | 5 | |
11.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Keine Welle (runde Bohrung)] Ausführung ohne Schraube | 14 | 5 | |
11.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Keine Welle (runde Bohrung)] Ausführung ohne Schraube | 18 | 5 | |
10.94 € 6.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Keine Welle (runde Bohrung)] Ausführung ohne Schraube | 19 | 5 | |
11.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Keine Welle (runde Bohrung)] Ausführung ohne Schraube | 19 | 6 | |
11.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Keine Welle (runde Bohrung)] Ausführung ohne Schraube | 20 | 6 | |
11.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Keine Welle (runde Bohrung)] Ausführung ohne Schraube | 24 | 6 | |
11.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Keine Welle (runde Bohrung)] Ausführung ohne Schraube | 25 | 6 | |
13.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Keine Welle (runde Bohrung)] Ausführung ohne Schraube | 30 | 9 | ||
13.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Keine Welle (runde Bohrung)] Ausführung ohne Schraube | 35 | 9 |
Loading...
Rollentyp | F-Ausführung | Lager | Einfach | Lagerwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Rollenwerkstoff | Polyacetal | Lauffläche, Werkstoff | Ohne Beschichtung | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellentyp
Außen-Ø(Ø)
Rollenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften