Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 2 - 25 mm / [maximaler PV-Wert] 0.83, 1.1 - 2
Die Gleitlagerbuchsen von NTN ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 2 und 25 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 0.83, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden.
Herstellerdetails:
Einzigartiges Material mit natürlichem, hochwertigem, feinem Graphitpulver. Überlegen für geräuscharme Anwendungen
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | [T] Dicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Flanschausführung | 3 | 6 | 3 | 1.5 | |
2.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Flanschausführung | 4 | 6 | 5 | 1 | |
2.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Flanschausführung | 5 | 8 | 6 | 1.5 | |
2.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Flanschausführung | 6 | 10 | 8 | 2 | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Flanschausführung | 8 | 12 | 10 | 2 | |
2.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Flanschausführung | 10 | 14 | 12 | 2 | ||
3.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Flanschausführung | 12 | 18 | 14 | 3 | ||
3.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Flanschausführung | 16 | 22 | 18 | 3 | ||
5.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Flanschausführung | 18 | 24 | 20 | 3 | ||
6.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Flanschausführung | 20 | 26 | 22 | 3 | ||
6.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Flanschausführung | 25 | 30 | 25 | 2.5 | |
2.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 3 | 5 | 2 | 1 | |
2.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 3 | 5 | 4 | 1 | |
2.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 4 | 6 | 4 | 1 | |
1.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 4 | 6 | 5 | 1 | |
2.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 5 | 8 | 4 | 1.5 | |
2.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 5 | 8 | 6 | 1.5 | |
2.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 5 | 8 | 8 | 1.5 | |
3.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 6 | 10 | 8 | 2 | |
2.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 8 | 12 | 6 | 2 | |
3.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 8 | 12 | 10 | 2 | ||
2.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 8 | 12 | 12 | 2 | ||
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 10 | 14 | 8 | 2 | |
3.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 10 | 14 | 12 | 2 | ||
3.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 10 | 14 | 18 | 2 | |
4.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 12 | 18 | 8 | 3 | |
3.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 12 | 18 | 10 | 3 | ||
3.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 12 | 18 | 15 | 3 | ||
3.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 12 | 18 | 20 | 3 | ||
3.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 14 | 20 | 15 | 3 | ||
3.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 14 | 20 | 18 | 3 | ||
4.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 16 | 22 | 15 | 3 | ||
5.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 16 | 22 | 20 | 3 | |
4.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 18 | 24 | 15 | 3 | |
4.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 18 | 24 | 20 | 3 | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 20 | 26 | 15 | 3 | |
6.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 20 | 26 | 20 | 3 | |
5.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 25 | 30 | 15 | 2.5 | |
6.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [gerade Lauffläche] Mit Hülse | 25 | 30 | 25 | 2.5 |
Loading...
Werkstoff - Metall | Kupfer-basiertes, H-Material (im Verbund mit feinem Graphitpulver) | [V] Max. zulässige Geschwindigkeit(m/s) | 1.83 | [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Umgebungsbedingungen | Standard | Buchsenzahl | Einfach |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
[T] Dicke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften