Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FNTA-1024 |
FTRA-1528 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 24 | 2 | 7750 | Axialkäfig und -rolle | ||
1.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 28 | 4 | 79500 | Axial-Spurring (s = 1,0) |
Loading...
Laufring, Form | Zylinderrolle | Lastrichtung | Radial | Außenring | Mit Außenring |
---|---|---|---|---|---|
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig |
Größe Standards | Metrisches System | Spezifikationen | Standard | Lagerkugeln, Material | Stahl |
Außenring, Ausführung | Flach | Halterung | Stanzen | Abstandhinweis | NA |
Genauigkeit(Kategorie) | NA | Lagerringtyp | NA | Symbol Akustik | NA |
Symbol Halter | NA | Symbol für Lagerring-Form | NA | Dichtung, Symbole Versiegelung | NA |
Symbol Präzisionskategorie | NA | Symbol für Druckwinkel | NA | Code Spezielle Konfigurationen | NA |
Symbole für Schmiermenge | NA | Farbe Halter | NA | Spezifikation Niedriges Drehmoment | NA |
Internes Symbol | NA | Symbol Werkstoff | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften