Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Phenol / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 23 - 28 mm / [Gewindegröße] M10, M6
Die ergonomisch gestalteten FLAIR Umleg-Kegelgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Phenol, was eine hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien anbietet. Diese Bauform gibt es bei den Umleg-Kegelgriffen: Stabausführung. Zur Befestigung wird ein Außengewinde verwendet. Es handelt sich um starke und zuverlässige Verbindungen, die trotz ihrer Robustheit einfach zu lösen sind. Eine Griffstärke von 23 bis 28 mm sichert den nötigen festen Halt. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M10 und M6.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Dreh-, klappbar | Form | Stabausführung (gerade) | Griffmaterial | Phenol |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | NA | Werkstoff Montagebereich | Stahl | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Verchromte Beschichtung |
Befestigungsmethode | Außengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Gesamtlänge(mm)
Griff Dicke(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften