Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Anzahl - Zähne | Toleranz - Wellenbohrung | Genauigkeit (JIS alt) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Durchmesser der Nabe (mm) | Grundwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 5 | 25 | H8 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Runde Bohrung gedrehtes Finish | - | - | - | - | ||
15.84 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 6 | 25 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 16 | BF | ||
15.84 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 7 | 25 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 16 | BF | ||
15.84 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 8 | 25 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 16 | BF | ||
15.84 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 9 | 25 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 16 | BF | ||
15.84 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 10 | 25 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 16 | BF | ||
18.74 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 6 | 25 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M4 | M4×3 | 16 | BF | ||
18.74 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 7 | 25 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M4 | M4×3 | 16 | BF | ||
18.74 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 8 | 25 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M4 | M4×3 | 16 | BF | ||
18.74 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 9 | 25 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M4 | M4×3 | 16 | BF | ||
18.74 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 10 | 25 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M4 | M4×3 | 16 | BF | ||
10.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 5 | 30 | H8 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Runde Bohrung gedrehtes Finish | - | - | - | - | ||
12.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 6 | 40 | H8 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Runde Bohrung gedrehtes Finish | - | - | - | - | ||
16.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 6 | 50 | H8 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Runde Bohrung gedrehtes Finish | - | - | - | - | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 7 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 8 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 9 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 10 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 11 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 12 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 13 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 14 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 15 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 16 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 17 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 18 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 19 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 20 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 21 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
21.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 22 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 28 | BF | ||
24.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 7 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M4 | M4×3 | 28 | BF | ||
24.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 8 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M4 | M4×3 | 28 | BF | ||
24.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 9 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M4 | M4×3 | 28 | BF | ||
24.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 10 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M4 | M4×3 | 28 | BF | ||
24.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 11 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M4 | M4×3 | 28 | BF | ||
24.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 12 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M4 | M4×3 | 28 | BF | ||
24.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 13 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M5 | M5×4 | 28 | BF | ||
24.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 14 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M5 | M5×4 | 28 | BF | ||
24.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 15 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M5 | M5×4 | 28 | BF | ||
24.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 16 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M5 | M5×4 | 28 | BF | ||
24.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 17 | 50 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | M5 | M5×4 | 28 | BF | ||
19.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 6 | 60 | H8 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Runde Bohrung gedrehtes Finish | - | - | - | - | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 7 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 8 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 9 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 10 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 11 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 12 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 13 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 14 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 15 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 16 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 17 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 18 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 19 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 20 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 21 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 22 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 23 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF | ||
23.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 24 | 60 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | - | - | 34 | BF |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Form | Form B | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar |
Lager | NA | [B] Zahnbreite(mm) | 8 | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Produkt mit Vorbohrung |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Wellenbohrung
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Anzahl - Zähne
Toleranz - Wellenbohrung
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Größe Gewindebohrung
Gewindestiftgröße
Durchmesser der Nabe(mm)
Grundwerkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften