Gummi-Metallelemente / S-Modell / zylindrisch, abgestuft / Außengewinde/Außengewinde, Außengewinde/Augplatte / zylindrisch, abgestuft / NR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS1012A5
RS1025A5
RS1055A5
RS2002A5
RS2003A2
RS2003A5
RS2011A5
RS2031A2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Last
(N)
Höhe
(mm)
Durchmesser - Anschlussschraube Ausführung - Montage Härte
(Shore A)
Federkonstante
(N/mm)
mit Details Außen-Ø
(mm)

6.44 €

2.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

35015M5Beide Enden Aussengewinde60130Ausführung A18

6.77 €

3.72 €

4 Versand am selben Tag

Auf Lager

39018M6Beide Enden Aussengewinde60145Ausführung A25

15.23 €

6.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

84036M8Beide Enden Aussengewinde60130Ausführung A35

5.32 €

4 5 Arbeitstage 1109M3Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde60135Ausführung B10

5.31 €

2.92 €

4 Versand am selben Tag

Auf Lager

7911.2M4Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde4585Ausführung B14

5.31 €

4.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

19011.2M4Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde60205Ausführung B14

5.31 €

4.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

26015M5Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde60225Ausführung B15

6.77 €

3.72 €

4 Versand am selben Tag

Auf Lager

30020M6Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde45130Ausführung B25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Schwingungsdämpfer Naturkautschuk Betriebseigenschaften Standard / Haltbarkeit / Kältebeständigkeit Ausführung - Kautschukdämpfer Rund
Betriebstemperaturbereich(°C) -55::80 Farbe Schwarz

Technischer Support