Silent-Block / RE6□□□A□ / Sattelform / Außengewinde/Außengewinde / V-Form / Kautschuk

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RE6000A2
RE6000A5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Last
(N)
Härte
(Shore A)
Federkonstante
(N/mm)

52.09 €

4 64 Arbeitstage 3704567

52.09 €

4 64 Arbeitstage 65060120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Schwingungsdämpfer Naturkautschuk Höhe(mm) 35 Durchmesser - Anschlussschraube M8
Ausführung - Montage Beide Enden Aussengewinde Betriebseigenschaften Standard / Haltbarkeit / Kältebeständigkeit Ausführung - Kautschukdämpfer Typ V
Betriebstemperaturbereich(°C) -55::80 Farbe Schwarz

Technischer Support