Silent-Halterung für Schrittmotoren / RF□□□A / Augenform / Bodenplatte, Durchgangsbohrungen

Silent-Halterung für Schrittmotoren / RF□□□A / Augenform / Bodenplatte, Durchgangsbohrungen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Effective for reduction of vibration of stepping motors during operation (step vibration) and prevention of step outs. Size applicable for small size motors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RF1401A5
RF1402A5
RF1500A5
RF1503A2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Last
(N)
Dicke
(mm)
Härte
(Shore A)
Federkonstante
(N/mm)
mit Details Innen-Ø
(mm)
Maß A
(mm)
Motorgröße

7.68 €

3.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

84660100Normale Ausführung233142 quadr.

10.61 €

4.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

110660130mit Führung223142 quadr.

10.08 €

1 5 Arbeitstage 1901060120Normale Ausführung4047.256 quadr.

10.08 €

1 5 Arbeitstage 118647140mit Führung38.147.256 quadr.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Schwingungsdämpfer Nitrilkautschuk Ausführung - Montage Innengewinde, Bohrung Betriebseigenschaften Standard / Haltbarkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Ölbeständigkeit
Ausführung - Kautschukdämpfer Sonstige Betriebstemperaturbereich(°C) -35::110 Farbe Schwarz

Technischer Support