Ace-Ball, 3W, 3-Wege, 2-seitig L-Anschluss (für Umschaltung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT-1111
BT-1222
BT-3111
BT-3222
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite)

30.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1/8B (6A)[Rc (R)] Rc(PT)1/8B (6A)

30.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4B (8A)[Rc (R)] Rc(PT)1/4B (8A)

30.73 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)[Rc (R)] R(PT)1/8B (6A)

30.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4B (8A)[Rc (R)] R(PT)1/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form 3 Richtungen seitlich Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) Rc(PT) Griffform Hebel
Grundkörper, Lauffläche NA Anschlussform L-Anschluss Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Bohrungs-Ø d(φ) 6 Betriebsdruck 0,98 MPa

Technischer Support