Profilschienenführungen / L LWL (F) Serie

Profilschienenführungen / L LWL (F) Serie
Diese einfache Struktur mit zwei Reihen und vier Kontaktpunkten und die einzigartige Dimensionierungstechnologie haben zur Entwicklung dieser ultrakleinen Linearführung geführt.

[Eigenschaften]
·Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen Struktur sind, dann probieren Sie diese ultrakleine Größe (die kleinste Größe LWL1 hat eine Führungsschiene von nur 1 mm)
·Große Auswahl, die auf die Bedürfnisse eingeht
· Ein leicht zu montierender Kugelhalterungstyp
· Hergestellt aus rostfreiem Stahl, der sehr korrosionsbeständig ist
·Kompatibel mit einer großen Auswahl von Anwendungen in speziellen Umgebungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LWL7C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[25-300/1]BH
LWL7C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[25-300/1]BHS1
LWL12C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[35-1000/1]BH
LWL12C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[35-1000/1]BHS1
LWL20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[56-960/1]BH
LWL20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[56-960/1]BHS1
LWL25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[89-960/1]BH
LWL25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[89-960/1]BHS1
LWLC7C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[20-300/1]BH
LWLC7C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[20-300/1]BHS1
LWLC9C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[23-860/1]BH
LWLC9C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[23-860/1]BHS1
LWLC12C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[26-1000/1]BH
LWLC12C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[26-1000/1]BHS1
LWLC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[38-1000/1]BH
LWLC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[38-1000/1]BHS1
LWLF18C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[40-690/1]BH
LWLF18C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[40-690/1]BHS1
LWLF24C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[45-680/1]BH
LWLF24C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[45-680/1]BHS1
LWLF30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[55-680/1]BH
LWLF30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[55-680/1]BHS1
LWLF42C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[61-680/1]BH
LWLF42C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[61-680/1]BHS1
LWLG7C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[32-300/1]BH
LWLG7C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[32-300/1]BHS1
LWLG9C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[42-860/1]BH
LWLG9C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[42-860/1]BHS1
LWLG12C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[45-1000/1]BH
LWLG12C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[45-1000/1]BHS1
LWLG15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[63-1000/1]BH
LWLG15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[63-1000/1]BHS1
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung - Führungswagen Ausführung - Schiene Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Nominale Teilenummer Blockaußendurchmesser L1
(mm)
Blockaußendurchmesser W2
(mm)
1 10 Arbeitstage StandardStandard78723.517
1 10 Arbeitstage StandardStandard78723.517
1 10 Arbeitstage StandardStandard1213123427
1 10 Arbeitstage StandardStandard1213123427
1 10 Arbeitstage StandardStandard2020205040
1 10 Arbeitstage StandardStandard2020205040
1 10 Arbeitstage StandardStandard2325257848
1 10 Arbeitstage StandardStandard2325257848
1 10 Arbeitstage KurzStandard7871917
1 10 Arbeitstage KurzStandard7871917
1 10 Arbeitstage KurzStandard910921.520
1 10 Arbeitstage KurzStandard910921.520
1 10 Arbeitstage KurzStandard1213122527
1 10 Arbeitstage KurzStandard1213122527
1 10 Arbeitstage KurzStandard1516153232
1 10 Arbeitstage KurzStandard1516153232
1 10 Arbeitstage StandardBreit18121838.530
1 10 Arbeitstage StandardBreit18121838.530
1 10 Arbeitstage StandardBreit2414244440
1 10 Arbeitstage StandardBreit2414244440
1 10 Arbeitstage StandardBreit30153049.550
1 10 Arbeitstage StandardBreit30153049.550
1 10 Arbeitstage StandardBreit4216425560
1 10 Arbeitstage StandardBreit4216425560
1 10 Arbeitstage LangStandard7873117
1 10 Arbeitstage LangStandard7873117
1 10 Arbeitstage LangStandard910940.520
1 10 Arbeitstage LangStandard910940.520
1 10 Arbeitstage LangStandard1213124427
1 10 Arbeitstage LangStandard1213124427
1 10 Arbeitstage LangStandard1516155732
1 10 Arbeitstage LangStandard1516155732

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelkäfige NA Set / Einzelteile Produktsatz Schienentyp Standard Schienentyp

Technischer Support