Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 88 - 98 mm / [Traglast] 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, MC-Nylon, Phenol, Polyurethan, Verstärktes Nylon
Die Lenkrollen von YUEI CASTER finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 88 und 98 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 300 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 220.01 oder 320 daN (kgf). Sie sind in MC-Nylon, MC-Nylon, Phenol, Polyurethan und Verstärktes Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CAL-HG-65AU |
CAL-HG-65MC |
CAL-HG-65MCE |
CAL-HG-65PB |
CAL-HG-75GNB |
CAL-HG-75MC |
CAL-HG-75PB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Folienmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.97 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 88 | Niedriger Boden, schwere Last | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 65 | 57 | Aluminium | ||
58.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 88 | Niedriger Boden, schwere Last | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 65 | 57 | kA | ||
83.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 88 | [Antistatisch] Elektrische Leitfähigkeit | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon (leitfähig) | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Antistatisch | 65 | 57 | kA | ||
49.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 88 | Niedriger Boden, schwere Last | Phenol | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 65 | 57 | kA | ||
46.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 98 | Niedriger Boden, schwere Last | [Nylon] Verstärktes Nylon | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 75 | 61 | kA | ||
71.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 98 | Niedriger Boden, schwere Last | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 75 | 61 | kA | ||
59.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 98 | Niedriger Boden, schwere Last | Phenol | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 75 | 61 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last | Lastbereich(daN) | 220.01~320.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(daN) | 300 | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) | 71 | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 71 | Plattenlänge(mm) | 90 |
Plattenbreite(mm) | 90 | Radbreite(mm) | 38 | Anwendung | Werksanlagen / Vertikales Heben |
Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Eigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Folienmaterial
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften