Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | elektrische Leitfähigkeit | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 74 - 99 mm / [Traglast] 300, 700 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, MC-Nylon, Phenol, Verstärktes Nylon
Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 74 und 99 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 300 oder 700 daN (kgf). Bei 220.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind MC-Nylon, MC-Nylon, Phenol und Verstärktes Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CAL-UHG-50MC |
CAL-UHG-50MCE |
CAL-UHG-50PB |
CAL-UHG-65MC |
CAL-UHG-65MCE |
CAL-UHG-75MCE |
CAL-UHG-75PB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 74 | Niedriger Boden, schwere Last | 320.01~485.00 | 400 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 42 | ||
77.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 74 | [Antistatisch] Elektrische Leitfähigkeit | 320.01~485.00 | 400 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon (leitfähig) | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Antistatisch | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 42 | ||
45.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 74 | Niedriger Boden, schwere Last | 320.01~485.00 | 400 | Phenol | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 42 | |
90.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 89 | Niedriger Boden, schwere Last | 485.01~750.00 | 600 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 52 | ||
103.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 89 | [Antistatisch] Elektrische Leitfähigkeit | 485.01~750.00 | 600 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon (leitfähig) | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Antistatisch | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 52 | ||
114.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 99 | [Antistatisch] Elektrische Leitfähigkeit | 485.01~750.00 | 700 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon (leitfähig) | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Antistatisch | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 57 | ||
96.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | Niedriger Boden, schwere Last | 485.01~750.00 | 600 | Phenol | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 57 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Werksanlagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Eigenschaften
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften