Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | mit Stoßdämpfer | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 171 - 177 mm / [Traglast] 10, 30 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen mit Federung von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 171 und 177 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 10 oder 30 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SKY-R100SUE-1 |
SKY-R100SUE-2 |
SKY-R100SUE-3 |
SKY-R125SUE-1 |
SKY-R125SUE-2 |
SKY-R125SUE-3 |
SKY-S100SUE-2 |
SKY-S100SUE-3 |
SKY-S125SUE-1 |
SKY-S125SUE-2 |
SKY-S125SUE-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Metallelementausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.76 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung / Mit Puffer | 171~148 | 10 | 100 | 28 | - | Platte mit vertikaler Spannrichtung | |
147.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung / Mit Puffer | 171~154 | 20 | 100 | 28 | - | Platte mit vertikaler Spannrichtung | ||
147.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung / Mit Puffer | 171~158 | 30 | 100 | 28 | - | Platte mit vertikaler Spannrichtung | ||
169.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung / Mit Puffer | 193~167 | 10 | 125 | 32 | - | Platte mit vertikaler Spannrichtung | ||
169.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung / Mit Puffer | 193~173 | 20 | 125 | 32 | - | Platte mit vertikaler Spannrichtung | ||
199.14 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung / Mit Puffer | 193~177 | 30 | 125 | 32 | - | Platte mit vertikaler Spannrichtung | |
162.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | Platte, universal / Mit Puffer | 171~154 | 20 | 100 | 28 | 84~103 | Drehlager mit Platte | ||
149.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | Platte, universal / Mit Puffer | 171~158 | 30 | 100 | 28 | 84~100 | Drehlager mit Platte | ||
170.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | Platte, universal / Mit Puffer | 193~167 | 10 | 125 | 32 | 104~129 | Drehlager mit Platte | ||
170.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | Platte, universal / Mit Puffer | 193~173 | 20 | 125 | 32 | 104~124 | Drehlager mit Platte | ||
180.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | Platte, universal / Mit Puffer | 193~177 | 30 | 125 | 32 | 104~121 | Drehlager mit Platte |
Loading...
Eigenschaften | Leise | Lastbereich(daN) | ~35.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Polyurethan | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) | 82 | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 40 |
Plattenlänge(mm) | 100 | Plattenbreite(mm) | 58 | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Lastkategorie | Geringe Last | Folienmaterial | Antistatisches Nylon |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Metallelementausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften