Zylinderschrauben / W3-SET, W4-SET, W5-SET, W6-SET,, Box / Stahl / chromatiert / 10.9 / Innensechskant【1,500-1,600 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben / W3-SET, W4-SET, W5-SET, W6-SET,, Box / Stahl / chromatiert / 10.9 / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Festigkeit] 10.9 / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Zylinderkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON FASTENER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl (10.9). Die Oberfläche ist chromatiert (III-wertig). Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden. Die Zylinderkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W4-SET
W6-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Abstand
(mm)
Setinhalt

67.21 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 40.7Ein Set von "W4-6", "W4-8“ und "W4-10" in jeder Box.

187.27 €

1,600 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 61Ein Set von "W6-10", "W6-12“, "W6-15“ und "W6-20" in jeder Box.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Montagebohrung, Form Innensechskant
Zusätzliche Form Standard Festigkeitsklasse (Stahl) 10.9 Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box und Beutel (mit verschiedenen Längen) Anwendung Standard
Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support