Zylinderschrauben / 14.9CB / Stahl / Innensechskant / Vollgewinde, Teilgewinde【1-100 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben / 14.9CB / Stahl / Innensechskant / Vollgewinde, Teilgewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 120 (mm) / [Material] Stahl / [Material Details] Mit Vollgewinde / Mit Halbgewinde versehen / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromfrei / [Festigkeit] 14.9 / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von YURA sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl (14.9). Sie sind erhältlich in den Größen 10 - 120 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromfrei. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14.9CB-M6-10
14.9CB-M6-10-DP
14.9CB-M6-12
14.9CB-M6-12-DP
14.9CB-M6-15
14.9CB-M6-15-DP
14.9CB-M6-16
14.9CB-M6-16-DP
14.9CB-M6-20
14.9CB-M6-20-DP
14.9CB-M6-25
14.9CB-M6-25-DP
14.9CB-M6-30
14.9CB-M6-30-DP
14.9CB-M6-35
14.9CB-M6-40
14.9CB-M6-45
14.9CB-M6-50
14.9CB-M8-12
14.9CB-M8-15
14.9CB-M8-15-DP
14.9CB-M8-16
14.9CB-M8-16-DP
14.9CB-M8-20
14.9CB-M8-20-DP
14.9CB-M8-25
14.9CB-M8-25-DP
14.9CB-M8-30
14.9CB-M8-30-DP
14.9CB-M8-35
14.9CB-M8-35-DP
14.9CB-M8-40
14.9CB-M8-40-DP
14.9CB-M8-45
14.9CB-M8-45-DP
14.9CB-M8-50
14.9CB-M8-50-DP
14.9CB-M8-55
14.9CB-M8-60
14.9CB-M8-65
14.9CB-M8-70
14.9CB-M10-15
14.9CB-M10-15-DP
14.9CB-M10-16
14.9CB-M10-16-DP
14.9CB-M10-20
14.9CB-M10-20-DP
14.9CB-M10-25
14.9CB-M10-25-DP
14.9CB-M10-30
14.9CB-M10-30-DP
14.9CB-M10-35
14.9CB-M10-35-DP
14.9CB-M10-40
14.9CB-M10-40-DP
14.9CB-M10-45
14.9CB-M10-45-DP
14.9CB-M10-50
14.9CB-M10-50-DP
14.9CB-M10-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Abstand
(mm)
Schraubmodell Max. Außendurchmesser Gewinde dk
(φ)

0.56 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 610NA1[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben10.22

0.76 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 610[Chromfrei] Delta-Seal1[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben10.22

0.56 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 612NA1[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben10.22

0.76 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 612[Chromfrei] Delta-Seal1[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben10.22

0.65 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 615NA1[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben10.22

0.81 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 615[Chromfrei] Delta-Seal1[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben10.22

0.65 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 616NA1[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben10.22

0.81 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 616[Chromfrei] Delta-Seal1[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben10.22

0.64 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 620NA1[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben10.22

0.87 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 620[Chromfrei] Delta-Seal1[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben10.22

0.75 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 625NA1[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben10.22

1.04 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 625[Chromfrei] Delta-Seal1[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben10.22

0.79 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 630NA1[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben10.22

1.09 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 630[Chromfrei] Delta-Seal1[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben10.22

0.78 €

200 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

635NA1[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube10.22

0.98 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 640NA1[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube10.22

1.04 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 645NA1[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube10.22

1.12 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 650NA1[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube10.22

1.09 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 812NA1.25[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben13.27

1.03 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 815NA1.25[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben13.27

1.56 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 815[Chromfrei] Delta-Seal1.25[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben13.27

1.10 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 816NA1.25[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben13.27

1.53 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 816[Chromfrei] Delta-Seal1.25[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben13.27

1.12 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 820NA1.25[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben13.27

1.53 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 820[Chromfrei] Delta-Seal1.25[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben13.27

1.20 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 825NA1.25[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben13.27

1.85 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 825[Chromfrei] Delta-Seal1.25[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben13.27

1.28 €

100 Verfügbar 12 Arbeitstage 830NA1.25[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben13.27

1.93 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 830[Chromfrei] Delta-Seal1.25[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben13.27

1.35 €

100 Verfügbar 12 Arbeitstage 835NA1.25[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben13.27

2.16 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 835[Chromfrei] Delta-Seal1.25[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben13.27

1.42 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 840NA1.25[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube13.27

2.43 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 840[Chromfrei] Delta-Seal1.25[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube13.27

1.42 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 845NA1.25[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube13.27

2.54 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 845[Chromfrei] Delta-Seal1.25[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube13.27

1.63 €

100 Verfügbar 12 Arbeitstage 850NA1.25[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube13.27

2.65 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 850[Chromfrei] Delta-Seal1.25[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube13.27

1.82 €

50 Verfügbar 11 Arbeitstage 855NA1.25[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube13.27

1.95 €

50 Verfügbar 11 Arbeitstage 860NA1.25[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube13.27

2.15 €

50 Verfügbar 11 Arbeitstage 865NA1.25[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube13.27

2.30 €

50 Verfügbar 11 Arbeitstage 870NA1.25[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube13.27

1.63 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 1015NA1.5[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben16.27

2.33 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 1015[Chromfrei] Delta-Seal1.5[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben16.27

1.46 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 1016NA1.5[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben16.27

2.23 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 1016[Chromfrei] Delta-Seal1.5[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben16.27

114.56 €

59.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020NA1.5[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben16.27

2.60 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 1020[Chromfrei] Delta-Seal1.5[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben16.27

1.65 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 1025NA1.5[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben16.27

2.65 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 1025[Chromfrei] Delta-Seal1.5[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben16.27

1.76 €

50 Verfügbar 11 Arbeitstage 1030NA1.5[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben16.27

3.13 €

50 Verfügbar 11 Arbeitstage 1030[Chromfrei] Delta-Seal1.5[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben16.27

1.88 €

50 Verfügbar 11 Arbeitstage 1035NA1.5[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben16.27

3.25 €

50 Verfügbar 11 Arbeitstage 1035[Chromfrei] Delta-Seal1.5[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben16.27

2.04 €

50 Verfügbar 11 Arbeitstage 1040NA1.5[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben16.27

3.41 €

50 Verfügbar 11 Arbeitstage 1040[Chromfrei] Delta-Seal1.5[Mit Vollgewinde] MJ Alle Schrauben16.27

2.27 €

50 Verfügbar 11 Arbeitstage 1045NA1.5[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube16.27

3.81 €

50 Verfügbar 11 Arbeitstage 1045[Chromfrei] Delta-Seal1.5[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube16.27

2.43 €

50 Verfügbar 11 Arbeitstage 1050NA1.5[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube16.27

3.95 €

50 Verfügbar 11 Arbeitstage 1050[Chromfrei] Delta-Seal1.5[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube16.27

2.71 €

50 Verfügbar 11 Arbeitstage 1055NA1.5[Mit Halbgewinde versehen] MJ Teilgewindeschraube16.27

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Extrem hochfester Stahl (KNDS4) Montagebohrung, Form Innensechskant Zusätzliche Form Standard
Festigkeitsklasse (Stahl) 14.9 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskant
Anwendung Hohe Festigkeit / Vakuumtauglich / Abriebbeständigkeit

Technischer Support