Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Führungswagen | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Anzahl Führungswagen | [L] Länge - Schiene (mm) | Nominale Teilenummer | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Grease | Seal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 10 | 6.5 | 1 ~ 9 | 55 ~ 1000 | 5 | 17 | 21.1 | Standard Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 10 | 6.5 | 1 ~ 9 | 55 ~ 1000 | 5 | 17 | 21.1 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 10 | 6.5 | 1 ~ 9 | 55 ~ 1000 | 5 | 17 | 21.1 | Standard Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 10 | 6.5 | 1 ~ 9 | 55 ~ 1000 | 5 | 17 | 21.1 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 10 | 6.5 | 1 ~ 9 | 55 ~ 1000 | 5 | 17 | 27.2 | Standard Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 10 | 6.5 | 1 ~ 9 | 55 ~ 1000 | 5 | 17 | 27.2 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 10 | 6.5 | 1 ~ 9 | 55 ~ 1000 | 5 | 17 | 27.2 | Standard Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 10 | 6.5 | 1 ~ 9 | 55 ~ 1000 | 5 | 17 | 27.2 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 14 | 9 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 7 | 25 | 31.8 | Standard Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 14 | 9 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 7 | 25 | 31.8 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 14 | 9 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 7 | 25 | 31.8 | Standard Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 14 | 9 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 7 | 25 | 31.8 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 14 | 9 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 7 | 25 | 40.5 | Standard Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 14 | 9 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 7 | 25 | 40.5 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 14 | 9 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 7 | 25 | 40.5 | Standard Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 14 | 9 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 7 | 25 | 40.5 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 18 | 12 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 9 | 30 | 39.1 | Standard Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 18 | 12 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 9 | 30 | 39.1 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 18 | 12 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 9 | 30 | 39.1 | Standard Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 18 | 12 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 9 | 30 | 39.1 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 18 | 12 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 9 | 30 | 50.7 | Standard Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 18 | 12 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 9 | 30 | 50.7 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 18 | 12 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 9 | 30 | 50.7 | Standard Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 18 | 12 | 1 ~ 9 | 50 ~ 1000 | 9 | 30 | 50.7 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 24 | 14 | 1 ~ 9 | 70 ~ 1000 | 12 | 40 | 44.5 | Standard Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 24 | 14 | 1 ~ 9 | 70 ~ 1000 | 12 | 40 | 44.5 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 24 | 14 | 1 ~ 9 | 70 ~ 1000 | 12 | 40 | 44.5 | Standard Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 24 | 14 | 1 ~ 9 | 70 ~ 1000 | 12 | 40 | 44.5 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 24 | 14 | 1 ~ 9 | 70 ~ 1000 | 12 | 40 | 59.6 | Standard Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 24 | 14 | 1 ~ 9 | 70 ~ 1000 | 12 | 40 | 59.6 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 24 | 14 | 1 ~ 9 | 70 ~ 1000 | 12 | 40 | 59.6 | Standard Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 24 | 14 | 1 ~ 9 | 70 ~ 1000 | 12 | 40 | 59.6 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 42 | 16 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1000 | 15 | 60 | 55.8 | Standard Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 42 | 16 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1000 | 15 | 60 | 55.8 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 42 | 16 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1000 | 15 | 60 | 55.8 | Standard Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit | 42 | 16 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1000 | 15 | 60 | 55.8 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 42 | 16 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1000 | 15 | 60 | 74.5 | Standard Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 42 | 16 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1000 | 15 | 60 | 74.5 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Without Seals | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 42 | 16 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1000 | 15 | 60 | 74.5 | Standard Grease | Maintenance Free Seal | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | Breit und Lang | 42 | 16 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1000 | 15 | 60 | 74.5 | Clean Grease / Food Product Grease / High Temperature Grease / Vacuum Grease | Maintenance Free Seal |
Loading...
Ausführung - Schiene | Breit | Werkstoff | Edelstahl | Genauigkeit | Standardklasse |
---|---|---|---|---|---|
Kugelausrichtung | Standard | Kugelkäfige | NA | Set / Einzelteile | Produktsatz |
Spezifikationen | Rostfreie Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Führungswagen
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Anzahl Führungswagen
[L] Länge - Schiene(mm)
Nominale Teilenummer
Das Führungswagen-Außenmaß W(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L(mm)
Grease
Seal
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften