Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Material] Spezial-Werkstoff / [Material Details] Mit Vollgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSH-ALLOY600-M3-6 |
CSH-ALLOY600-M3-30 |
CSH-ALLOY600-M4-10 |
CSH-ALLOY600-M4-15 |
CSH-ALLOY600-M4-25 |
CSH-ALLOY600-M5-10 |
CSH-ALLOY600-M5-15 |
CSH-ALLOY600-M5-30 |
CSH-ALLOY600-M6-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | Head Diameter (mm) | Screw head thickness (k) (mm) | Screw Head Hole Size (S) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | ||
13.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | 0.5 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | |
14.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | ||
14.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | ||
14.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | ||
11.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 8.5 | 5.0 | 4.0 | |
12.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 8.5 | 5.0 | 4.0 | ||
14.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 8.5 | 5.0 | 4.0 | |
19.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 1 | 10.0 | 6.0 | 5.0 |
Loading...
Werkstoff | Legierung auf Nickelbasis | Montagebohrung, Form | Hex Socket | Zusätzliche Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metric Coarse | Standardausführung | Standard (Round) | Verkaufseinheit | Low Quantity (can be purchased from one) |
Anwendung | Heat-Resistance / Chemical Resistance / High Strength / Abrasion Resistance | Schraubmodell | Full-Thread | Alloy type | Inconel 600 Equivalent |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Head Diameter(mm)
Screw head thickness (k)(mm)
Screw Head Hole Size (S)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften