Zylinderschrauben / A5056CBF, Box / Aluminium / Innensechskant

Zylinderschrauben / A5056CBF, Box / Aluminium / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Material] Aluminium / [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Klar Eloxiert / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von YURA dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Aluminium. Sie sind in den Größen 6 - 30 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Klar Eloxiert. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A5056CBF3-6
A5056CBF3-8
A5056CBF3-10
A5056CBF3-12
A5056CBF3-15
A5056CBF4-8
A5056CBF4-10
A5056CBF4-12
A5056CBF4-15
A5056CBF4-20
A5056CBF5-8
A5056CBF5-10
A5056CBF5-12
A5056CBF5-15
A5056CBF5-20
A5056CBF6-10
A5056CBF6-12
A5056CBF6-15
A5056CBF6-20
A5056CBF6-25
A5056CBF8-12
A5056CBF8-15
A5056CBF8-20
A5056CBF8-25
A5056CBF8-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

0.45 €

500 Verfügbar 11 Arbeitstage 36

0.45 €

500 Verfügbar 11 Arbeitstage 38

0.45 €

500 Verfügbar 11 Arbeitstage 310

0.50 €

500 Verfügbar 11 Arbeitstage 312

0.50 €

500 Verfügbar 11 Arbeitstage 315

0.58 €

500 Verfügbar 11 Arbeitstage 46

0.58 €

500 Verfügbar 11 Arbeitstage 410

0.58 €

500 Verfügbar 11 Arbeitstage 412

0.62 €

500 Verfügbar 11 Arbeitstage 415

0.64 €

500 Verfügbar 11 Arbeitstage 420

0.75 €

400 Verfügbar 11 Arbeitstage 58

0.76 €

400 Verfügbar 11 Arbeitstage 510

0.78 €

400 Verfügbar 11 Arbeitstage 512

0.82 €

400 Verfügbar 11 Arbeitstage 515

0.89 €

400 Verfügbar 11 Arbeitstage 520

0.96 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 610

1.01 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 612

1.03 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 615

1.15 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 620

1.23 €

200 Verfügbar 11 Arbeitstage 625

1.59 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 812

1.65 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 815

1.74 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 820

1.90 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 825

1.99 €

100 Verfügbar 11 Arbeitstage 830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-5056W Äquiv. (H32) Oberflächenbehandlung Behandelt mit leichtem, eloxiertem Aluminium (klar) Montagebohrung, Form Innensechskant
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Vollgewinde
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Chemikalienbeständigkeit / Hohe Festigkeit / unmagnetisch / Elektrische Leitfähigkeit / Vakuumtauglich / Abriebbeständigkeit Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support