Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SH010306AL |
SH010308AL |
SH010310AL |
SH010408AL |
SH010410AL |
SH010412AL |
SH010416AL |
SH010510AL |
SH010512AL |
SH010516AL |
SH010520AL |
SH010610AL |
SH010612AL |
SH010616AL |
SH010620AL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Gewindedurchmesser (mm) | [L] Länge (mm) | Umrandung Kopf dk (mm) | Kopfhöhe k (mm) | Dicke Kopf t (min) (mm) | Antriebsform (mm) | Bruchdrehmoment (min.) (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € 0.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 6 | 7 | 0.8 | 0.75 | T6 | 0.45 | |
2.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 7 | 0.8 | 0.75 | T6 | 0.45 | |
2.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 7 | 0.8 | 0.75 | T6 | 0.45 | |
5.75 € 1.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 8 | 8 | 0.9 | 0.9 | T8 | 1.0 | |
2.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 8 | 0.9 | 0.9 | T8 | 1.0 | |
1.46 € | 100 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 8 | 0.9 | 0.9 | T8 | 1.0 | |
1.46 € | 100 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 8 | 0.9 | 0.9 | T8 | 1.0 | |
1.56 € | 100 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 9 | 1.0 | 1.0 | T10 | 1.7 | |
1.56 € | 100 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 9 | 1.0 | 1.0 | T10 | 1.7 | |
1.68 € | 100 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 9 | 1.0 | 1.0 | T10 | 1.7 | |
1.82 € | 100 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 9 | 1.0 | 1.0 | T10 | 1.7 | |
1.95 € | 100 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 12 | 1.2 | 1.2 | T20 | 3.3 | |
2.01 € | 100 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 12 | 1.2 | 1.2 | T20 | 3.3 | |
2.19 € | 100 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 12 | 1.2 | 1.2 | T20 | 3.3 | |
2.40 € | 100 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 12 | 1.2 | 1.2 | T20 | 3.3 |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | Kopfform | Ultraflacher Kopf | Antriebsart | Sechsfach genockt |
---|---|---|---|---|---|
Option | Standard | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Gewindedurchmesser(mm)
[L] Länge(mm)
Umrandung Kopf dk(mm)
Kopfhöhe k(mm)
Dicke Kopf t (min)(mm)
Antriebsform(mm)
Bruchdrehmoment (min.)(Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften