Schwerlast-Türrolle MC, schallgedämpft, Typ V

Schwerlast-Türrolle MC, schallgedämpft, Typ V
· Able to withstand loads several times greater than rubber wheel-based types.
· Resistant to wear and has a long service life.
· Drastically reduced noise compared to types that employ metallic wheels.
· Boasts excellent corrosion and chemical resistance properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JMS-0755
JMS-1005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)

119.20 €

1 6 Arbeitstage 75

208.40 €

1 6 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Typ V

Technischer Support