H-Riemenscheibe Typ N, Edelstahl, mit abgerundetem und genutetem Rad

H-Riemenscheibe Typ N, Edelstahl, mit abgerundetem und genutetem Rad
· Used as a pulley and as such the clearance between the frame and the roller is kept to a minimum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HBSN0501
HBSN0751
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)

80.25 €

1 6 Arbeitstage 50

140.81 €

1 7 Arbeitstage 75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Modell Nut R Rolle

Technischer Support