Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Schraubenschaft (mm) | Steigung (mm) | [L] Wellenlänge (mm) | Tragzahl - dynamisch (N) | Tragzahl - statische (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.15 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 | 400 | 3200 | 5860 | ||
416.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 | 600 | 3200 | 5860 | ||
530.55 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 | 900 | 3200 | 5860 | ||
321.97 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 500 | 5460 | 10200 | ||
608.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 1450 | 5460 | 10200 | ||
667.34 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 1450 | 5070 | 8730 | ||
423.19 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 600 | 8790 | 18500 | ||
515.20 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 1000 | 8790 | 18500 | ||
601.71 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 1450 | 8790 | 18500 | ||
524.41 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 1000 | 5900 | 11700 | ||
630.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 1450 | 5900 | 11700 | ||
456.94 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 600 | 12800 | 32300 | ||
534.83 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 1000 | 12800 | 32300 | ||
636.67 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 1450 | 12800 | 32300 | ||
525.64 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 25 | 20 | 600 | 6560 | 14600 | ||
577.17 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 25 | 20 | 1000 | 6560 | 14600 | ||
648.93 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 25 | 20 | 1450 | 6560 | 14600 | ||
559.99 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 600 | 6560 | 14600 | ||
623.17 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 1000 | 6560 | 14600 | ||
839.11 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 1450 | 6560 | 14600 |
Loading...
Ausführung | Kugelgewindetrieb, gerollt | Form - Mutter | Standard | Ausführung - Montage | Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | C7 | Vorspannung | Nicht vorgespannt | Betriebsbedingung | Hohe Drehzahl |
Ausführung - Gewinde | Rechtsgewindeschraube | Axialspiel | 0,010 oder weniger | Ausführung - Mutter | Einfach |
Ausführung - Rückführung | Enddeflektor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Schraubenschaft(mm)
Steigung(mm)
[L] Wellenlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften