Geringlasten-Lagergehäuse für kleine Geräte, Festlagerseite (quadratische Ausführung)

Geringlasten-Lagergehäuse für kleine Geräte, Festlagerseite (quadratische Ausführung)
  • Mengenrabatt
The high rigidity angular ball bearing has been adjusted to the optimal preload on the fixing side, and this has been assembled while sealing the optimal amount of grease within.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WBK04-01M
WBK06-01A
WBK06-01M
WBK08-01A
WBK08-01B
WBK08-01C
WBK10-01A
WBK10-01B
WBK10-01C
WBK12-01C
WBK15-01A
WBK15-01B
WBK15-01C
WBK17-01A
WBK25-01W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Mit Lager Lagerqualität Oberflächenbehandlung Wellenhöhe h
(mm)
Dicke B
(mm)
Breite W
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Anwendung

107.00 €

1 15 Arbeitstage 104--Brüniert1014271470Allgemein

114.21 €

1 7 Arbeitstage 106Winkliges SchräglagerKlasse 4Brüniert1320422670Allgemein

107.00 €

1 15 Arbeitstage 106--Brüniert1317352760Allgemein

115.47 €

1 5 Arbeitstage 108Winkliges SchräglagerKlasse 4Brüniert1723524400Allgemein

115.47 €

1 10 Arbeitstage 108Winkliges SchräglagerKlasse 4Brüniert15.525.5626600Niedrige Ausführung

126.55 €

1 15 Arbeitstage 108Winkliges SchräglagerKlasse 4[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] LTBC-Beschichtung1723523100Reinraumtauglich

121.33 €

1 15 Arbeitstage 1010Winkliges SchräglagerKlasse 4Brüniert2530706600Allgemein

121.33 €

1 15 Arbeitstage 1010Winkliges SchräglagerKlasse 4Brüniert2030706600Niedrige Ausführung

131.76 €

1 5 Arbeitstage 1010Winkliges SchräglagerKlasse 4[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] LTBC-Beschichtung2530704250Reinraumtauglich

131.76 €

1 15 Arbeitstage 1012Winkliges SchräglagerKlasse 4[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] LTBC-Beschichtung2530704700Reinraumtauglich

143.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Winkliges SchräglagerKlasse 4Brüniert3031807600Allgemein

143.49 €

1 10 Arbeitstage 1015Winkliges SchräglagerKlasse 4Brüniert2231807600Niedrige Ausführung

157.15 €

1 15 Arbeitstage 1015Winkliges SchräglagerKlasse 4[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] LTBC-Beschichtung3031805100Reinraumtauglich

168.88 €

1 15 Arbeitstage 1017Winkliges SchräglagerKlasse 4Brüniert39448613400Allgemein

245.00 €

1 7 Arbeitstage 1025Winkliges SchräglagerKlasse 4Brüniert356110520200Allgemein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Festlagerseite Modell Rechteckig Befestigungsmethode Mit Befestigungsfase
Auflagewerkstoff Stahl

Technischer Support