Fertigungsmaschinen-Lagergehäuse für hohe Geschwindigkeiten und schwere Lasten, Festlagerseite (kreisförmige Ausführung)

Fertigungsmaschinen-Lagergehäuse für hohe Geschwindigkeiten und schwere Lasten, Festlagerseite (kreisförmige Ausführung)
The high rigidity angular ball bearing has been adjusted to the optimal preload on the fixing side, and this has been assembled while sealing the optimal amount of grease within.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WBK17DF-31H
WBK20DF-31H
WBK25DF-31H
WBK25DFD-31H
WBK30DF-31H
WBK30DFD-31H
WBK35DF-31H
WBK35DFD-31H
WBK35DFF-31H
WBK40DF-31H
WBK40DFD-31H
WBK40DFF-31H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Dicke B
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Spezifikationen

507.61 €

1 15 Arbeitstage 1017601068023000Lager zwei Spalten vor Kombination

507.61 €

1 15 Arbeitstage 1020601068023000Lager zwei Spalten vor Kombination

553.86 €

1 15 Arbeitstage 10256613010029900Lager zwei Spalten vor Kombination

626.16 €

1 5 Arbeitstage 10258113010048500Lager drei Spalten vor Kombination

553.86 €

1 15 Arbeitstage 10306613010030500Lager zwei Spalten vor Kombination

643.41 €

1 10 Arbeitstage 10308113010050000Lager drei Spalten vor Kombination

643.62 €

1 7 Arbeitstage 10356614210632500Lager zwei Spalten vor Kombination

678.27 €

1 15 Arbeitstage 10358114210653000Lager drei Spalten vor Kombination

828.66 €

1 7 Arbeitstage 10359614210653000Viersäulen-Lager, Frontkombination

602.71 €

1 15 Arbeitstage 10406614210633500Lager zwei Spalten vor Kombination

678.27 €

1 15 Arbeitstage 10408114210654000Lager drei Spalten vor Kombination

775.98 €

1 15 Arbeitstage 10409614210654000Viersäulen-Lager, Frontkombination

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Festlagerseite Modell Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben Befestigungsmethode Seitliche Befestigung
Mit Lager Winkliges Schräglager Lagerqualität Klasse 4 Oberflächenbehandlung Brüniert
Auflagewerkstoff Stahl

Technischer Support