Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 218 - 9847 N / [statische Tragzahl] 160 - 7270 N
Die Linearkugellager von OZAK gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 60 mm gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 19 bis 110 mm zu wählen. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen > 6000 N und 218 bis 9847 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 160 - 7270 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale] L-OH: Standard-Linearkugellager mit Schmierbohrung. Der Typ mit Schmierloch ermöglicht eine regelmäßige Fettzufuhr, um eine stabile Leistung zu gewährleisten. ML-OH: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz, UL-OH: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer. UML-OH: Ein rostbeständiger Typ mit extrem langer Lebensdauer
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L6-OH |
L8-OH |
L10-OH |
L12-OH |
L13-OH |
L16-OH |
L20-OH |
L25-OH |
L30-OH |
L35-OH |
L50-OH |
ML6-OH |
ML8-OH |
ML10-OH |
ML12-OH |
ML13-OH |
ML16-OH |
ML20-OH |
ML25-OH |
ML30-OH |
ML35-OH |
ML50-OH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.70 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 218 | 160 | -0.009 | |
27.42 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 258 | 220 | -0.009 | |
28.14 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 29 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 532 | 430 | -0.009 | |
28.98 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 30 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 549 | 430 | -0.009 | |
29.08 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 32 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 555 | 440 | -0.009 | |
33.16 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 768 | 650 | -0.009 | |
37.05 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 42 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1282 | 1010 | -0.01 | |
49.32 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 59 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2164 | 1790 | -0.01 | |
62.11 € | 1 | Verfügbar | 66 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 64 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3245 | 2510 | -0.01 | |
79.69 € | 1 | Verfügbar | 36 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3521 | 3090 | -0.012 | |
173.21 € | 1 | Verfügbar | 66 Arbeitstage | 10 | 50 | 80 | 100 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 8272 | 6430 | -0.012 | |
44.86 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 218 | 160 | -0.009 | |
46.06 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 258 | 220 | -0.009 | |
47.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 29 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 532 | 430 | -0.009 | |
48.69 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 30 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 549 | 430 | -0.009 | |
48.94 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 32 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 555 | 440 | -0.009 | |
55.87 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 768 | 650 | -0.009 | |
62.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 42 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1282 | 1010 | -0.01 | |
82.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 59 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2164 | 1790 | -0.01 | |
86.50 € | 1 | Verfügbar | 66 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 64 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3245 | 2510 | -0.01 | |
104.44 € | 1 | Verfügbar | 36 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3521 | 3090 | -0.012 | |
293.96 € | 1 | Verfügbar | 66 Arbeitstage | 10 | 50 | 80 | 100 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 8272 | 6430 | -0.012 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Typ | Gerade |
Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Geschlossen | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung |
Flansch-Ausführung | Zylinder | Spezifikationen | Standard | Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften