Linearkugellager / ULE / Stahl / zweifache Ringnut / mit Dichtung

Linearkugellager / ULE / Stahl / zweifache Ringnut / mit Dichtung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 218 - 8272 N / [statische Tragzahl] 160 - 6430 N



OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 50 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 19 - 100 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 218 - 8272 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 160 - 6430 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LE: Standard-Linearlager in europäischer Größe
· ULE: Ultra-Long-Life-Typ (U Ultra) mit hoher Toleranz gegenüber Momentlasten und extrem langer Lebensdauer, die 18,5-mal so hoch ist wie die Lebensdauer von der Standardtyp.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ULE8-UU
ULE16-UU
ULE20-UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

36.49 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10816252582200

48.02 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10162636768650-0.001

55.09 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 1020324512821010-0.001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Oberflächenbehandlung Außenzylinder N/A Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Gerade Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Geschlossen
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Zylinder Spezifikationen Ultra-Serie (lange Lebensdauer)
Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support