Linearkugellager / ULFK, UMLFK / Stahl / Quadratflansch / mit Dichtung

Linearkugellager / ULFK, UMLFK / Stahl / Quadratflansch / mit Dichtung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 218 - 9847 N / [statische Tragzahl] 160 - 7270 N



Die Linearkugellager von OZAK dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 60 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 19 und 110 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 218 - 9847 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 160 bis 7270 N liegen. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· ULFK: Ultra-Long-Life-Linearlager (U Ultra), langlebiger Typ mit hoher Toleranz gegenüber Momentlasten und einer Lebensdauer, die 18,5-mal höher ist als die des Standardtyps.
· UMLFK: Extrem langlebiger, rostfreier Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ULFK12-UU
ULFK16-UU
UMLFK16-UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)

55.23 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 10122232[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A549430

65.02 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 10162636[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A768650

87.68 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 10162636[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung768650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche Schmierung NA
Toleranz [dr] Innendurchmesser(mm) -0.009 Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach
Genauigkeitsklasse Hohe Güte Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Stirnfläche geflanscht Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Quadratischer Flansch
Spezifikationen Ultra-Serie (lange Lebensdauer) Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support