Linearkugellager / LFK / Stahl / unbehandelt / geführter Quadratflansch / rostgeschützt

Linearkugellager / LFK / Stahl / unbehandelt / geführter Quadratflansch / rostgeschützt
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 80 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 4001 - 5000 N, 218 - 4844 N / [statische Tragzahl] 160 - 4040 N



OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 40 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 19 und 80 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 4001 bis 5000 N und 218 bis 4844 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 160 - 4040 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFKB: Standard-Linearlager
· MLFKB: Rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULFKB: Typ mit extrem langer Lebensdauer (U ultra). mit hoher Toleranz gegenüber Momentbelastungen und extrem langer Lebensdauer, die das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps beträgt.
· UMLFKB: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) rostfreier Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFKB6-UU
LFKB8-UU
LFKB10-UU
LFKB12-UU
LFKB13-UU
LFKB16-UU
LFKB20-UU
LFKB25-UU
LFKB30-UU
LFKB35-UU
LFKB40-UU
MLFKB6-UU
MLFKB8-UU
MLFKB10-UU
MLFKB13-UU
MLFKB16-UU
MLFKB20-UU
MLFKB25-UU
MLFKB30-UU
MLFKB35-UU
MLFKB40-UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

25.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061219[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A218160-0.009

25.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081524[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A258220-0.009

25.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101929[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A532430-0.009

27.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122130[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A549430-0.009

30.50 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10132332[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A555440-0.009

34.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162837[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A768650-0.009

41.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203242[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12821010-0.01

58.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10254058[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A21641790-0.01

82.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10304564[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A32452510-0.01

82.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10355270[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35213090-0.012

101.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10406080[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A48444040-0.012

60.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061219[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung218160-0.009

61.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081524[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung258220-0.009

63.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101929[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung532430-0.009

72.70 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10132332[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung555440-0.009

82.15 €

1 5 Arbeitstage 10162837[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung768650-0.009

97.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203242[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12821010-0.01

126.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10254058[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung21641790-0.01

157.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10304564[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung32452510-0.01

180.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10355270[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35213090-0.012

229.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10406080[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung48444040-0.012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Flansch mit Führung Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Mit Führungsflansch
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Quadratischer Flansch Spezifikationen Standard
Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support