Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 153 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 354 - 7872 N / [statische Tragzahl] 310 - 8070 N
Die Linearkugellager von OZAK, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 40 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 35 und 153 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 354 - 7872 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 310 - 8070 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFDB: Standard-Linearlager
· MLFDB: Rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULFDB: Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra). mit hoher Toleranz gegenüber Momentbelastungen und extrem langer Lebensdauer, die das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps beträgt.
· UMLFDB: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) rostfreier Typ.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.75 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 35 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 354 | 310 | -0.009 | Standard | |
35.95 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 45 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 419 | 450 | -0.009 | Standard | |
36.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 55 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 865 | 850 | -0.009 | Standard | |
39.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 57 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 892 | 860 | -0.009 | Standard | |
43.31 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 60 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 902 | 870 | -0.009 | Standard | |
49.47 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 68 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
59.87 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard | |
85.08 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 112 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
101.75 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 122 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | |
143.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 134 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | |
166.98 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 153 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | |
89.87 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 35 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 354 | 310 | -0.009 | Standard | |
89.87 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 45 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 419 | 450 | -0.009 | Standard | |
92.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 55 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 865 | 850 | -0.009 | Standard | |
98.26 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 57 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 892 | 860 | -0.009 | Standard | |
102.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 60 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 902 | 870 | -0.009 | Standard | |
113.86 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 68 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
132.46 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard | |
152.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 112 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
237.23 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 122 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | |
316.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 134 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | |
391.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 153 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | ||
109.45 € | 1 | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.01 | Ultra-Serie (lange Lebensdauer) |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch mit Führung | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Doppelt | Ausführung Länge | Doppelt | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Mit Führungsflansch |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rundflansch | Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften