Linearkugellager / LFDC, MLFDC, UMLFDC / Stahl / mittiger Rundflansch / zweifache Buchse

Linearkugellager / LFDC, MLFDC, UMLFDC / Stahl / mittiger Rundflansch / zweifache Buchse
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 153 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 354 - 7872 N / [statische Tragzahl] 310 - 8070 N



OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 40 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 35 bis 153 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 354 - 7872 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. 310 - 8070 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFDC: Standard-Linearlager
· MLFDC: Rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULFDC: Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra). mit hoher Toleranz gegenüber Momentbelastungen und extrem langer Lebensdauer, die das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps beträgt.
· UMLFDC: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) rostfreier Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFDC6-UU
LFDC8-UU
LFDC10-UU
LFDC12-UU
LFDC13-UU
LFDC16-UU
LFDC25-UU
LFDC30-UU
LFDC35-UU
LFDC40-UU
MLFDC6-UU
MLFDC8-UU
MLFDC10-UU
MLFDC12-UU
MLFDC13-UU
MLFDC16-UU
MLFDC25-UU
MLFDC30-UU
MLFDC35-UU
UMLFDC20-UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Spezifikationen

38.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1061235[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A354310-0.009Standard

38.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1081545[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A419450-0.009Standard

39.82 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10101955[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A865850-0.009Standard

42.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10122157[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A892860-0.009Standard

46.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10132360[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A902870-0.009Standard

53.50 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10162868[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.009Standard

94.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102540112[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.01Standard

108.46 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103045122[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01Standard

135.06 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103552134[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A57226180-0.012Standard

158.95 €

1 11 Arbeitstage 104060153[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A78728070-0.012Standard

87.74 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1061235[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung354310-0.009Standard

88.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1081545[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung419450-0.009Standard

90.91 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10101955[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung865850-0.009Standard

79.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10122157[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung892860-0.009Standard

87.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10132360[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung902870-0.009Standard

110.31 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10162868[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.009Standard

161.75 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102540112[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.01Standard

243.04 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103045122[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.01Standard

307.64 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103552134[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung57226180-0.012Standard

181.09 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 10203280[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Mittelflansch Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Doppelt Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Mit Mittelflansch
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rundflansch Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support