Linearkugellager / LFDKC / Stahl / unbehandelt / mittiger Quadratflansch / zweifache Buchse / rostgeschützt

Linearkugellager / LFDKC / Stahl / unbehandelt / mittiger Quadratflansch / zweifache Buchse / rostgeschützt
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 153 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 354 - 7872 N / [statische Tragzahl] 310 - 8070 N



OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 40 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 35 und 153 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 354 - 7872 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. 310 - 8070 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFDKC: Standard-Linearlager
· MLFDKC: Rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULFDKC: Ultra-lange Lebensdauer (U ultra). ist das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps.
· UMLFDKC: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) rostfreier Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MLFDKC6-UU
MLFDKC8-UU
MLFDKC10-UU
MLFDKC12-UU
MLFDKC13-UU
MLFDKC16-UU
MLFDKC20-UU
MLFDKC25-UU
MLFDKC35-UU
MLFDKC40-UU
ULFDKC20-UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Spezifikationen

103.98 €

1 11 Arbeitstage 1061235[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung354310-0.009Standard

104.26 €

1 11 Arbeitstage 1081545[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung419450-0.009Standard

107.70 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10101955[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung865850-0.009Standard

81.98 €

1 Verfügbar 66 Arbeitstage 10122157[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung892860-0.009Standard

104.02 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10132360[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung902870-0.009Standard

117.16 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10162868[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.009Standard

144.51 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10203280[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.01Standard

191.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102540112[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.01Standard

337.77 €

1 11 Arbeitstage 103552134[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung57226180-0.012Standard

418.02 €

1 11 Arbeitstage 104060153[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung78728070-0.012Standard

130.48 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 10203280[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Mittelflansch Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Doppelt Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Mit Mittelflansch
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Quadratischer Flansch Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support