Linearkugellager / LFL, MLFL, ULFL / Stahl / Rundflansch / Langversion / mit Dichtung

Linearkugellager / LFL, MLFL, ULFL / Stahl / Rundflansch / Langversion / mit Dichtung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 51 - 182 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 354 - 5273 N / [statische Tragzahl] 310 - 5010 N



Die Linearkugellager von OZAK dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 30 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 51 - 182 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager ändert sich zwischen 5001 und 6000 N sowie zwischen 354 und 5273 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 310 bis 5010 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFL: Standard-Linearlager
· MLFL: Rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULFL: Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra). mit hoher Toleranz gegenüber Momentbelastungen und extrem langer Lebensdauer, die das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps beträgt.
· UMLFL: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) rostfreier Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFL6-UU
LFL8-UU
LFL10-UU
LFL12-UU
LFL16-UU
LFL20-UU
LFL30-UU
MLFL6-UU
MLFL8-UU
MLFL10-UU
MLFL12-UU
MLFL16-UU
MLFL20-UU
MLFL25-UU
MLFL30-UU
ULFL16-UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Spezifikationen

47.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1061551[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A354310-0.012Standard

47.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1081966[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A419450-0.012Standard

58.70 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10102380[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A865850-0.012Standard

61.86 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10122684[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A892860-0.015Standard

75.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101632103[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.015Standard

90.15 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102040118[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.018Standard

149.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103052182[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.018Standard

94.42 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1061551[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung354310-0.012Standard

95.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1081966[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung419450-0.012Standard

119.76 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10102380[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung865850-0.012Standard

125.70 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10122684[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung892860-0.015Standard

158.38 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101632103[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.015Standard

205.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102040118[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.018Standard

252.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102545165[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.018Standard

346.42 €

1 11 Arbeitstage 103052182[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.018Standard

155.23 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 101632103[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.015Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Lang Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Stirnfläche geflanscht
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rundflansch Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support