Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 51 - 182 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 354 - 5273 N / [statische Tragzahl] 310 - 5010 N
Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager von OZAK. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 30 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 51 - 182 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 5001 - 6000 N und 354 - 5273 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 310 - 5010 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFLB: Standard-Linearlager
· MLFLB: Rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULFLB: Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra). mit hoher Toleranz gegenüber Momentlasten und extrem langer Lebensdauer, die das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps beträgt.
· UMLFLB: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) rostfreier Typ.
[Vorsicht] Bei dem auf dem Foto gezeigten Produkt handelt es sich um ein Modell mit 4 Befestigungslöchern. Die Anzahl der Befestigungslöcher variiert je nach Größe (2 oder 4). Für Einzelheiten klicken Sie auf die Registerkarte „Katalog“ und prüfen Sie den Katalog des Herstellers.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFLB16-UU |
LFLB30-UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.55 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 32 | 103 | 1248 | 1300 | -0.015 | |
179.51 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 52 | 182 | 5273 | 5010 | -0.018 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | N/A | Ausführung Flansch | Flansch mit Führung |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Doppelt | Ausführung Länge | Lang |
Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich |
Ausführung | Mit Führungsflansch | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rundflansch |
Spezifikationen | Standard | Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften