Linearkugellager / LFLKB, MLFLKB / Stahl / geführter Quadratflansch / mit Dichtung

Linearkugellager / LFLKB, MLFLKB / Stahl / geführter Quadratflansch / mit Dichtung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 51 - 182 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 354 - 5273 N / [statische Tragzahl] 310 - 5010 N



Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager von OZAK. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 30 mm gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 51 bis 182 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 5001 und 6000 N sowie zwischen 354 und 5273 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 310 bis 5010 N liegen. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFLKB: Standardtyp-Linearlager
· MLFLKB: Rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULFLKB: Ultra-lange Lebensdauer (U Ultra)-Typ mit hoher Toleranz gegenüber Momentbelastungen und extrem langer Lebensdauer, die das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps beträgt.
· UMLFLKB: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) rostfreier Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFLKB6-UU
LFLKB8-UU
LFLKB10-UU
LFLKB12-UU
LFLKB13-UU
LFLKB16-UU
LFLKB20-UU
MLFLKB6-UU
MLFLKB8-UU
MLFLKB10-UU
MLFLKB12-UU
MLFLKB16-UU
MLFLKB20-UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

72.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1061551[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A354310-0.012

72.38 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1081966[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A419450-0.012

84.67 €

1 Verfügbar 66 Arbeitstage 10102380[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A865850-0.012

89.50 €

1 Verfügbar 66 Arbeitstage 10122684[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A892860-0.015

80.10 €

1 Verfügbar 66 Arbeitstage 10132890[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A902870-0.015

94.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101632103[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.015

110.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102040118[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.018

147.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1061551[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung354310-0.012

147.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1081966[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung419450-0.012

172.21 €

1 Verfügbar 66 Arbeitstage 10102380[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung865850-0.012

182.12 €

1 Verfügbar 66 Arbeitstage 10122684[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung892860-0.015

225.67 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101632103[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.015

270.22 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102040118[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Flansch mit Führung Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Lang Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Mit Führungsflansch
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Quadratischer Flansch Spezifikationen Standard
Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support