Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 46 - 244 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 354 - 16000 N / [statische Tragzahl] 310 - 14540 N
Die Linearkugellager von OZAK, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 60 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 46 und 244 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 354 - 16000 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 310 - 14540 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Aluminium.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFW: Standardtyp, doppelter rechteckiger Flansch, Aluminiumgehäuse, Linearlager
· Doppeltyp mit zwei in ein Aluminiumgehäuse mit Flansch eingebetteten Linearlagern.
· Ideal für den vertikalen Einsatz Achsensystemen oder wenn eine momentane Trägheitslast wirksam ist.
· MLFWK: Rostbeständiger Typ
· ULFWK: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer und integriertem Ultra-Lager.
· UMLFWK: A Rostbeständiger Typ mit extrem langer Lebensdauer
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFWK10-UU |
LFWK30-UU |
MLFWK10-UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 68 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 865 | 850 | -0.009 | ||
142.90 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 30 | 65 | 144 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 5010 | -0.01 | |
89.98 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 68 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 865 | 850 | -0.009 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Aluminium | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Doppelt | Ausführung Länge | Doppelt | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Stirnfläche geflanscht |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Quadratischer Flansch | Spezifikationen | Standard |
Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften