Linearkugellager / LFW, MLFW / Aluminium / Rundflansch / zweifache Buchse

Linearkugellager / LFW, MLFW / Aluminium / Rundflansch / zweifache Buchse
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 88 - 244 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 1248 - 16000 N / [statische Tragzahl] 1300 - 14540 N



Die Linearkugellager von OZAK, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 16 und 60 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 88 - 244 mm konfigurierbar. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen > 6000 N und 1248 bis 16000 N liegt. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 1300 bis 14540 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Aluminium.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFW-OH: Standardtyp, runder Doppelflansch mit Ölbohrung, Aluminiumgehäuse, Linearlager
· Doppeltyp mit zwei in ein Aluminiumgehäuse mit Flansch eingebetteten Linearlagern.
· Ideal für Systeme mit vertikalen Achsen oder bei momentaner Trägheitslast.
· MLFW-OH: Rostbeständiger Typ
· ULFW-OH: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer und integriertem Ultra-Lager .
· UMLFW-OH: Ein rostbeständiger Typ mit extrem langer Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFW16-OH
LFW20-OH
LFW25-OH
LFW30-OH
LFW35-OH
LFW40-OH
LFW50-OH
MLFW16-OH
MLFW20-OH
MLFW25-OH
MLFW30-OH
MLFW35-OH
MLFW40-OH
MLFW50-OH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

95.21 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10164288[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.009

80.25 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10204898[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.01

120.18 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 102558134[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.01

142.33 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 103065144[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01

166.19 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 103572158[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A57226180-0.012

228.38 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 104084178[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A78728070-0.012

343.49 €

1 15 Arbeitstage 1050102224[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A1344212860-0.012

127.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10164288[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.009

143.52 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10204898[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.01

194.02 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 102558134[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.01

249.42 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 103065144[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.01

313.78 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 103572158[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung57226180-0.012

411.75 €

1 35 Arbeitstage 104084178[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung78728070-0.012

723.56 €

1 15 Arbeitstage 1050102224[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung1344212860-0.012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Aluminium Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Doppelt Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Stirnfläche geflanscht
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rundflansch Spezifikationen Standard
Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support