Linearkugellager / LFWLB / Aluminium / geführter Quadratflansch

Linearkugellager / LFWLB / Aluminium / geführter Quadratflansch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 150 - 300 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 1248 - 7872 N / [statische Tragzahl] 1300 - 8070 N



In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von OZAK. Sie sind in den Innendurchmessern 16 - 40 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 150 - 300 mm konfigurieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen > 6000 N und 1248 bis 7872 N liegt. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 1300 bis 8070 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Aluminium.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFWLB: Standardtyp, langer Typ mit Ölbohrung, Flansch mit T-Nabenposition, Aluminiumgehäuse, Linearlager
· Langer Typ mit zwei Linearlagern, eingebettet in ein Aluminiumgehäuse mit Flansch.
· Ideal für Systeme mit vertikalen Achsen oder wenn eine momentane Trägheitslast wirksam ist.
· MLFWLB: Rostbeständiger Typ
· ULFWLB: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer und integriertem Ultra-Lager.
· UMLFWLB: Ein rostbeständiger Typ mit extrem langer Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFWLB16
LFWLB20A
LFWLB20B
LFWLB25A
LFWLB25B
LFWLB30A
LFWLB30B
LFWLB35A
LFWLB35B
LFWLB40A
LFWLB40B
MLFWLB16
MLFWLB20A
MLFWLB20B
MLFWLB25A
MLFWLB25B
MLFWLB30A
MLFWLB30B
MLFWLB35A
MLFWLB35B
MLFWLB40A
MLFWLB40B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

155.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101642150[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.009

165.43 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102048150[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.01

183.57 €

1 Verfügbar 36 Arbeitstage 102048200[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.01

221.06 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102558200[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.01

233.64 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102558250[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.01

268.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103065250[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01

293.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103065300[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01

357.39 €

1 10 Arbeitstage 103572250[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A57226180-0.012

392.47 €

1 11 Arbeitstage 103572300[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A57226180-0.012

475.71 €

1 10 Arbeitstage 104084250[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A78728070-0.012

524.00 €

1 11 Arbeitstage 104084300[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A78728070-0.012

189.06 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101642150[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.009

208.84 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102048150[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.01

234.58 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102048200[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.01

291.02 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102558200[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.01

318.72 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102558250[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.01

351.37 €

1 11 Arbeitstage 103065250[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.01

392.97 €

1 11 Arbeitstage 103065300[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.01

492.93 €

1 66 Arbeitstage 103572250[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung57226180-0.012

536.49 €

1 11 Arbeitstage 103572300[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung57226180-0.012

685.96 €

1 10 Arbeitstage 104084250[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung78728070-0.012

755.25 €

1 11 Arbeitstage 104084300[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung78728070-0.012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Aluminium Ausführung Flansch Flansch mit Führung Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Lang Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Mit Führungsflansch
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Quadratischer Flansch Spezifikationen Standard
Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support