Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 24 - 176 mm / [Innendurchmesser nominal] 3 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 73 - 7872 N / [statische Tragzahl] 80 - 8070 N
Die Linearkugellager mit Gehäuse von OZAK, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in den Innendurchmessern 3 - 40 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 24 - 176 mm konfigurieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 73 - 7872 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse. 80 - 8070 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Aluminium.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· CHW: Ein Doppel-Linearlager mit kompaktem Gehäuse. Verfügt über ein kompaktes Aluminiumgehäuse für platzsparende Maßnahmen.
· MCHW: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· UCHW: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer und integriertem Ultra Lager.
· UMCHW: Ein rostbeständiger Typ mit einer extrem langen Lebensdauer
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CHW10 |
CHW12 |
CHW16 |
CHW20 |
CHW25 |
CHW30 |
CHW35 |
CHW40 |
MCHW6 |
MCHW8 |
MCHW10 |
MCHW13 |
MCHW25 |
MCHW30 |
MCHW35 |
MCHW40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 68 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 865 | 850 | -0.009 | |
62.46 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 70 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 892 | 860 | -0.009 | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 86 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.009 | |
89.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 96 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.01 | |
79.68 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 25 | 132 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3517 | 3570 | -0.01 | |
111.68 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 144 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 5010 | -0.01 | |
158.08 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 156 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5722 | 6180 | -0.012 | |
193.87 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 176 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 7872 | 8070 | -0.012 | |
87.75 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 46 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 354 | 310 | -0.009 | |
92.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 56 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 419 | 450 | -0.009 | |
97.70 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 68 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 865 | 850 | -0.009 | |
100.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | 74 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 902 | 870 | -0.009 | |
145.71 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 25 | 132 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3517 | 3570 | -0.01 | |
182.25 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 144 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5273 | 5010 | -0.01 | |
244.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 156 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5722 | 6180 | -0.012 | |
329.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 176 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 7872 | 8070 | -0.012 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Aluminium | Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Doppelt |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Länge | Kurz | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Typ | Blockform |
Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Gehäuseausführung | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung |
Flansch-Ausführung | - | Spezifikationen | Standard | Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften