Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 42 - 133 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 354 - 5273 N / [statische Tragzahl] 310 - 5010 N
OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 30 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 42 und 133 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 5001 - 6000 N und 354 - 5273 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 310 bis 5010 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LD-MF: Wartungsfreie Linearlager
· MLD-MF: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines speziellen Stahl wird das Austreten von Fett nach außen deutlich reduziert. 3,7-mal haltbarer als der Standardtyp.
· ULD-MF/UMLD-MF: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra), wartungsfrei und rostbeständig.
· Verwendet einen Ultra Typ mit langer Lebensdauer, um ein Höchstmaß an Haltbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer zu erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LD6MF |
LD8MF |
LD10MF |
LD12MF |
LD16MF |
LD20MF |
LD25MF |
LD30MF |
MLD8MF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.69 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 42 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 354 | 310 | -0.009 | |
43.29 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 52 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 419 | 450 | -0.009 | |
48.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 64 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 865 | 850 | -0.009 | |
48.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 66 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 892 | 860 | -0.009 | |
61.87 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 79 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.009 | |
68.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 91 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.01 | |
82.46 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 123 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3517 | 3570 | -0.01 | |
87.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 133 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 5010 | -0.01 | |
48.02 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 52 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 419 | 450 | -0.009 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Doppelt |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Länge | Doppelt | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Typ | Gerade |
Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Geschlossen | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung |
Flansch-Ausführung | - | Staubdichtung | Spezielle Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften