Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 79 - 133 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 1248 - 5273 N / [statische Tragzahl] 1300 - 5010 N
Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von OZAK. Sie sind in den Innendurchmessern 16 - 30 mm wählbar. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 79 bis 133 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager ändert sich zwischen 5001 und 6000 N sowie zwischen 1248 und 5273 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 1300 bis 5010 N liegen. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFD-MF: Wartungsfreie Linearlager
· MLFD-MF: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines speziellen Stahl wird das Austreten von Fett nach außen deutlich reduziert. 3,7-mal haltbarer als der Standardtyp.
· ULFD-MF/UMLFD-MF: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra), wartungsfrei und rostbeständig.
· Verwendet einen Ultra Typ mit langer Lebensdauer, um ein Höchstmaß an Haltbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer zu erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFD16MF |
LFD20MF |
LFD25MF |
LFD30MF |
MLFD16MF |
MLFD20MF |
MLFD25MF |
MLFD30MF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 79 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.009 | |
91.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 91 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.01 | |
95.96 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 123 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3517 | 3570 | -0.01 | |
134.98 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 133 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 5010 | -0.01 | |
97.09 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 79 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1248 | 1300 | -0.009 | |
106.71 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 91 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.01 | |
167.59 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 123 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3517 | 3570 | -0.01 | |
211.17 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 133 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5273 | 5010 | -0.01 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Doppelt | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Stirnfläche geflanscht |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rundflansch | Staubdichtung | Spezielle Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften