Linearkugellager / LFDC-MF / Stahl / unbehandelt / mittiger Rundflansch / zweifache Buchse / wartungsfrei / rostgeschützt

Linearkugellager / LFDC-MF / Stahl / unbehandelt / mittiger Rundflansch / zweifache Buchse / wartungsfrei / rostgeschützt
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 79 - 133 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 1248 - 5273 N / [statische Tragzahl] 1300 - 5010 N



In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von OZAK. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 16 und 30 mm. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 79 - 133 mm konfigurieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 5001 bis 6000 N und 1248 bis 5273 N liegt. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 1300 bis 5010 N liegen. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFDC-MF: Wartungsfreie Linearlager MLFDC-MF: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines Spezialstahls tritt kein Fett aus nach außen wird deutlich reduziert. 3,7-mal langlebiger als der Standardtyp.
· ULFDC-MF/UMLFDC-MF: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra), wartungsfrei und rostbeständig.
· Verwendet einen Ultra Typ mit langer Lebensdauer, um ein Höchstmaß an Haltbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer zu erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFDC16MF
LFDC20MF
LFDC25MF
LFDC30MF
MLFDC16MF
MLFDC20MF
MLFDC25MF
MLFDC30MF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

80.61 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10162879[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.009

97.57 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10203291[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.01

104.94 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102540123[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.01

160.85 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103045133[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01

128.23 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10162879[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.009

154.11 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10203291[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.01

218.21 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 102540123[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.01

303.71 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 103045133[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Mittelflansch Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Einfach Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Mit Mittelflansch
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rundflansch Staubdichtung Spezielle Dichtung

Technischer Support